Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cyled
Cyled
Cyled
    Reggiani

    Cyled

    Google-Übersetzung,
    Cyled ist eine LED-Leuchte für die Oberflächenmontage mit schlichtem, elegantem Design und Schutzart IP44. Seine reine zylindrische Form macht es perfekt für jeden architektonischen Kontext. Cyled mit seiner IOS-Technologie ermöglicht es Ihnen, die Breite des Balkens in Bezug auf Ihre Bedürfnisse zu wählen, und eignet sich besonders für Innen- und Außenbereiche (unter Dachrinnen, Vordächern, Dächern) in Büros, Flughäfen, Hotels und Wohnumgebungen. CyLED ist Mitglied des Leuchtensystems, zu dem auch das Einbau-Downlight Miled gehört.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercyled
    • ProduktfamilieSurface mounted projector
    • ProduktgruppeCyled
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-12-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)230
    • Breite (mm)180
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)2.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit