Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REHAU | EURO-DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING
REHAU | EURO-DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING
REHAU | EURO-DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING

    REHAU | EURO-DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING

    1. DESIGN-PRINZIP

    Das REHAU Euro-Design Slide S920-System wurde auf der Grundlage der Bedürfnisse der asiatischen Märkte entwickelt und kombiniert geografisches und regionales Wetter, Kultur und Lebensstil, maßgeschneidert für ein breites Einsatzspektrum. Es gibt drei Hauptkategorien von Schiebekonstruktionen

    hergestellt werden:

    􀂄 Horizontale Schiebefenster und -türen mit 2 oder mehr Schiebeflügeln.

    􀂄 Horizontale Schiebefenster und -türen mit fester Verglasung.

    􀂄 Horizontale Schiebefenster und -türen mit Fliegengitter.

    Die typischen Designs werden im Abschnitt „Detailzeichnungen“ dargestellt.

    1.1 Rahmen

    Es stehen vier Rahmenprofile zur Verfügung:􀂄 Rahmen 1, für Festverglasung mit Profiltiefe 60 mm􀂄 Rahmen 2, mit 2 Laufschienen (Aluschiene montierbar), Profiltiefe 60 mm.􀂄 Rahmen 3, mit 2 Laufschienen (Aluminiumschiene montierbar) und einer Fliegengitterschiene, Profiltiefe 88 mm.Rahmen N3, mit 3 Laufschienen (Aluschiene montierbar), Profiltiefe 108 mm.Die Rahmenprofile sind mehrkammerig, mit separaten Kammern für Entwässerung und Stahlverstärkung. Dadurch wird sichergestellt, dass Regenwasser nicht in die Bewehrungskammern gelangt und der Stahl nicht korrodiert. Gleichzeitig wird die Wärme- und Schalldämmleistung verbessert.An den Schienen der Rahmenprofile können Aluminium- oder Edelstahlschienen angebracht werden, die die Reibung verringern und so einen reibungslosen Gleitvorgang gewährleisten.

    1.2 Flügel

    Es gibt zwei Flügelprofile: Fensterflügel und Türflügel. Auf der sind Standardnuten vorgesehenPassend für Flügel 5x6 mm, mit Silikon behandelte Bürstendichtung mit Lamellen, die für optimale Luftzufuhr sorgen,Wasser- und Schalldichtheit. Die Flügelprofile haben eine Tiefe von 41 mm und sind für Verglasungen von 3 mm Einzelglas bis hin zu maximal 24 mm dicken Mehrfachverglasungen geeignet.

    1.3 Verstärkung

    Die Verstärkungskammern sind so konzipiert, dass sie eine optimale Verstärkung bieten, um die Anforderungen zu erfüllenstatische Anforderungen auch bei großen Fenster- und Türelementen. Die verzinkten Stahlprofile werden in die PVC-Profile eingelegt und in vorgegebenen Abständen mit Schrauben befestigt.

    1.4 Verriegelung

    Im geschlossenen Zustand überlappen sich die Flügel, die Falzprofile überlappen einander und die Bürstendichtung sorgt für Dichtigkeit. Je nach Verstärkungsanforderung bietet das Interlock 3-Aluminiumprofil eine höhere Festigkeit und erfüllt somit die Anforderungen an starken Winddruck für Fenster und FensterTüren für Hochhäuser. Interlock 4 ist mit einer coextrudierten Dichtung ausgestattet, die eine hohe Dichtleistung bietet

    1.5 Füllstücke

    Die Füllstücke werden oben und unten an der Überlappung der Flügelüberlappung mit folgenden Rollen montiert:􀂄 Sicherheit, verhindert das Herausheben der Flügel􀂄 Mit Bürstendichtung ausgestattet, um optimalen Schutz vor Wind und Staub zu bieten.􀂄 Breites Design für einfache Installation􀂄 Material für Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit. 

    1.6 Bürstendichtung

    Hochwertige, mit Silikon behandelte Bürstendichtungen mit Rippen werden verwendet, um die Schalldämmung, das Eindringen von Wasser und das Eindringen von Luft zu verbessern und Staubzug zu verhindern. 

    2. MATERIAL

    REHAU-Fensterprofile werden aus hochschlagfestem und witterungsbeständigem PVC gemäß europäischen Normen hergestellt. Das Material hat sich über viele Jahrzehnte bewährt und hält den Anforderungen extremer Klimabedingungen stand.

    3. FARBE

    Die Profile werden grundsätzlich in Weiß im REHAU-Farbcode 159 gefertigt. 

    4. HARDWARE

    An das standardmäßige Euro-Nut-Design kann eine große Auswahl an Beschlägen angepasst werden.􀂄 wird mit einer breiten Palette hochwertiger Walzen verwendet􀂄 Installation mit einfachen Halbmondschlössern bis hin zu hochwertigen Mehrpunktverriegelungsgetrieben. 

    5. ANWENDUNGSBEREICH

    Die REHAU Euro-Design-Rutsche eignet sich für den Einsatz in Flachhäusern, mehrgeschossigen Wohn- und Gewerbebauten. Für hochaufragende und taifungefährdete Küstenregionen gibt es umfangreiche Zusatzprofile, die entsprechend den Anforderungen an die Winddruckfestigkeit ausgewählt werden können. 

    6. THERMISCHE ISOLIERUNG

    Durch Mehrkammern, präzise Fertigung, doppelte Abdichtung und in Verbindung mit Isolierglas lässt sich die Wärmedämmleistung deutlich verbessern und dadurch Energie sparen. Da Glas den größten Teil der Fenster-/Türfläche einnimmt, hängt die Wirkung der Wärmedämmung weitgehend von der Art des verwendeten Glases ab Mit Low-E-Glas können bessere Ergebnisse erzielt werden. 

    7. AKUSTISCHE ISOLIERUNG

    Die Schalldämmung wird maßgeblich durch die Art der Verglasung bestimmt. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt sich daher der Einsatz von Isolierglas.

    Spezifikation
    • Ansichtsbreiten Rahmen/Flügel:103 mm bis 131mm
      Bautiefe:60 - 88 mm
      Wärmedämmung Uf (EN 12412-2):bis 2,4 W(m²K)
      Schalldämmung Rw (ISO 10140-2):bis ? dB
      Einbruchhemmung (EN 1627):bis Klasse RC ?
      Windwiderstand (EN 12210):bis Klasse B?
      Schlagregendichtigkeit (EN 122208):bis Klasse ?A
      Luftdurchlässigkeit (EN 12207):bis Klasse ?
      Bedienkräfte (EN 13115):Klasse ?
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerED-SLIDE_DOORS_SLIDING
    • ProduktfamilieREHAU | ED SLIDE
    • ProduktgruppeREHAU | ED SLIDE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-23
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameDoors and windows and glass
    • UNSPSCCode3017
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Argentinien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit