Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REHAU | ED60 | DOOR | BALCONY
REHAU | ED60 | DOOR | BALCONY

    REHAU | ED60 | DOOR | BALCONY

    Gleiche Anschlagdichtung im Blendrahmen und Flügel:

    Einfachere Disposition, geringere Lagerhaltung, rationelle Fertigung.

    Wahlweise Profile mit werkseitig anextrudierten, verschweißbaren Dichtungen:

    Kostensenkung durch reduzierte Lagerhaltung und schnellere Fertigung, hervorragender Sitz und feste Haftung der Dichtung am Hauptprofil. Die verschweißbaren Dichtungen sind im Falle einer Beschädigung austauschbar.

    Gleiche Armierungen im Blendrahmen und Pfosten einsetzbar, Armierungen identisch mit denen der anderen REHAU – Profilsysteme:

    Reduzierte Lagerhaltung, das Verwechseln der Armierungen wird vermieden.

    Armierungskammertiefe 35mm:

    Trotz guter Wärmedämmung ist der Einsatz von Armierungen mit großer Bautiefe und somit besten statischen Eigenschaften möglich.

    Haltenase in der Armierungskammer des Flügelprofils:

    Fixierung der einschenkeligen Armierungen, dadurch kein Durchbohren der Armierung bei der Beschlagmontage (Dreierlochbohrung). Schnellere Verarbeitung, längere Werkzeugstandzeiten.

    Befestigung der tragenden Beschlagbauteile durch 2 PVC-Wandungen oder zusätzlich durch die Stahlarmierung:

    Sicheres Abtragen der Flügellasten.

    Beschlagachse 13 mm:

    Möglicher Einsatz von verstärkten Beschlagbauteilen.

    Identische Falzausbildung im Flügel-, Blendrahmen- und Pfostenprofil:

    Gleiches Fräsbild, dadurch kein Wechsel des Fräsers bzw. zweite Fräsmaschine notwendig.

    Bautiefe der Profile 60mm, 3-Kammerausbildung:

    In Verbindung mit einer entsprechenden Verglasung bieten die Fenster guten Schutz gegen Kälte und Lärm.

    Ansprechendes Design:

    Schlanke und elegante Profilansicht, gefällige Optik mit Radien und Schrägen.

    Zwei umlaufende Dichtungen mit breiter Anlage am Blendrahmen und Flügel:

    Schutz vor Zugluft, Staub, Wasser und Wärmeverlust.

    Schrägfalz mit glattem Falzgrund im Blendrahmen:

    Einfache Reinigung, Unterstützung des Wasserablaufs bei der Entwässerung.

    Spezifikation
    • Ansichtsbreiten Rahmen/Flügel:116 mm bis 166mm
      Bautiefe:60 mm
      Wärmedämmung Uf (EN 12412-2):bis ? W(m²K)
      Schalldämmung Rw (ISO 10140-2):bis ? dB
      Einbruchhemmung (EN 1627):bis Klasse RC ?
      Windwiderstand (EN 12210):bis Klasse B?
      Schlagregendichtigkeit (EN 122208):bis Klasse ?A
      Luftdurchlässigkeit (EN 12207):bis Klasse ?
      Bedienkräfte (EN 13115):Klasse ?
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerED60_DOORS_BALCONY
    • ProduktfamilieREHAU | ED60
    • ProduktgruppeREHAU | ED60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-23
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameDoors and windows and glass
    • UNSPSCCode3017
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Europa
    Argentinien
    Ukraine
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit