Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B1400, 50 Hz, Industrial Diesel Generator
B1400, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

    B1400, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

    Google-Übersetzung,

    Vorteile und Funktionen

    Rehlko Premium Qualität

    • Rehlko bietet die Verantwortung für Stromaggregat und Zubehör aus einer Hand
    • Das Generatoraggregat, seine Komponenten und eine breite Palette von Optionen wurden vollständig entwickelt, als Prototyp getestet, im Werk gebaut und in der Produktion getestet.
    • Die Generatorsätze sind gemäß ISO8528-5 Leistungsklasse G3 ausgelegt und nehmen die Nennlast in einem Schritt auf

    Rehlko Premiumleistungen

    Motoren

    • Niedriger Kraftstoffverbrauch dank hochtechnologischem Common-Rail-Einspritzmotor
    • Geringerer Platzbedarf dank hoher Leistungsdichte
    • Startfähigkeit bei niedrigen Temperaturen
    • Lange Wartungsintervalle

    Generator

    • Bietet branchenführende Motorstartfähigkeit
    • Erregersystem, das einen anhaltenden Überstrom > 300 % In für 10 Sekunden zulässt
    • Konstruiert mit einer Isolierung der Klasse H und IP23

    Kühlung

    • Eine flexible Lösung mit einem elektrisch angetriebenen Kühlerlüfter
    • Produktkapazität für hohe Temperaturen und Höhenlagen verfügbar

    Bedienfeld

    • Die umfangreiche Palette an Steuerungen von Rehlko bietet die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie von Ihrer Ausrüstung erwarten. Sie können sie einfach und effizient programmieren, verwalten und diagnostizieren.

    Rehlko weltweiter Support

    • Eine standardmäßige beschränkte Garantie von drei Jahren oder 1000 Stunden für Standby-Anwendungen.
    • Eine standardmäßige beschränkte Garantie von zwei Jahren oder 8700 Stunden für Primärstromanwendungen.
    • Ein weltweiter Produktsupport
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKPS-50-B1400
    • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
    • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2454
    • Breite (mm)2192
    • Tiefe (mm)4800
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)9120
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
    • IFCClassificationStromgenerator
    • UNSPSCNameDiesel generators
    • UNSPSCCode26111601
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
    • Klassifizierung26 32 13.13
    • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNummer23-35 11 15 11
    • OmniClassTitelDiesel Generator Sets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit