Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KD3250, Industrial Diesel Generator
KD3250, Industrial Diesel Generator

    KD3250, Industrial Diesel Generator

    Google-Übersetzung,

    60-Hz-Standby-Bereich (kW/kVA) 3000–3250/3750–4063

    60-Hz-Primärbereich (kW/kVA) 2950/3688

    • Frequenz 60 Hz
    • Geschwindigkeit 1800 U/min
    • Generatortyp: Bürstenlos, Seltenerd, Permanentmagnet
    • Emissionen US EPA (zertifiziert) Stationär Notfall


    Standardfunktionen

    • Rehlko bietet die Verantwortung für die Erzeugungsanlagen und das Zubehör aus einer Hand
    • Das Diesel-Generator-Set von Rehlko und seine Komponenten sind Prototypen-geprüft, werkseitig gebaut und produktionsgeprüft
    • Das 60 Hz-Generatorset bietet eine UL 2200-Zulassung
    • Das 60-Hz-Generatoraggregat erfüllt NFPA 110, Level 1, wenn es mit dem erforderlichen Zubehör ausgestattet und gemäß den NFPA-Standards installiert ist.
    • Für alle Systeme und Komponenten gilt eine beschränkte Garantie von drei Jahren. Darüber hinaus sind erweiterte Garantien von fünf und zehn Jahren erhältlich.

    Weitere Funktionen

    • Controller sind für alle Anwendungen verfügbar
    • Die Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand verhindert eine Überhitzung (Standard nur bei Kühlermodellen)
    • Ein elektronischer, isochroner Regler sorgt für eine präzise Frequenzregelung
    • Mehrere Leistungsschalterkonfigurationen

    Lichtmaschinenfunktionen

    • Der piloterregte Permanentmagnet-Generator (PM) bietet eine hervorragende Kurzschlussfestigkeit
    • Einhaltung der NEMA MG1-, IEEE- und ANSI-Standards für Temperaturanstieg und Motorstart
    • Dauerhafter Kurzschlussstrom von bis zu 300 % des Nennstroms für bis zu 10 Sekunden und ermöglicht das Auslösen nachgeschalteter Leistungsschalter ohne Zusammenbruch des Generatorfelds
    • Selbstbelüftete und tropfwassergeschützte Konstruktion
    • Überlegene Spannungswellenform durch Wicklungen mit zwei Dritteln Teilung und schrägem Stator
    • Bürstenloser Generator mit bürstenlosem Piloterreger für hervorragendes Lastverhalten

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrps-kd3250
    • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
    • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)136.1
    • Breite (Inches)125.3
    • Tiefe (Inches)297
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)68193
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Stromerzeugung & Licht
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
    • Klassifizierung26 32 13.13
    • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNummer23-35 11 15 11
    • OmniClassTitelDiesel Generator Sets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika