Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
40REOZK, Industrial Diesel Generator
40REOZK, Industrial Diesel Generator

    40REOZK, Industrial Diesel Generator

    Google-Übersetzung,

    40REOZK, 60Hz, Industrie-Dieselgenerator

    • Standby-Bereich (kW/kVA) 37-42/37-52
    • Hauptbereich (kW/kVA) 34–37/34–46
    • Kraftstoffart Diesel
    • Frequenz 60 Hz
    • Geschwindigkeit 1800 U/min
    • Generatortyp: Bürstenlos, Seltenerd, Permanentmagnet
    • Motorenhersteller Rehlko
    • Emissionen US EPA (zertifiziert) Stationär Notfall

    Standardfunktionen

    • Rehlko bietet die Verantwortung für die Erzeugungsanlagen und das Zubehör aus einer Hand
    • Das Generatoraggregat und seine Komponenten sind Prototypen-geprüft, werkseitig gebaut und produktionsgeprüft
    • Das 60 Hz-Generatorset bietet eine UL 2200-Zulassung
    • Das 60-Hz-Generatoraggregat erfüllt NFPA 110, Level 1, wenn es mit dem erforderlichen Zubehör ausgestattet und gemäß den NFPA-Standards installiert ist.
    • Eine einjährige beschränkte Garantie deckt alle Systeme und Komponenten ab. Zwei- und fünfjährige erweiterte Garantien sind ebenfalls erhältlich
    • Das Stromaggregat ist zertifiziert und erfüllt die Emissionsanforderungen der Environmental Protection Agency (EPA) für stationäre Notfälle.

    Weitere Funktionen

    • Rehlko entwickelte Controller für garantierte Systemintegration und Fernkommunikation
    • Die Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand verhindert eine Überhitzung (Standard nur bei Kühlermodellen)
    • Integrierte Schwingungsisolierung macht Schwingungsfederisolatoren unter der Einheit überflüssig
    • Wetterfeste und schalldichte Gehäuse erhältlich; Windlastbewertung für Aluminium-Schallgehäuse bis 300 km/h
    • Verschiedene Größen von UL 142-gelisteten Unterbau-Kraftstofftanks verfügbar

    Lichtmaschinenfunktionen

    • Das einzigartige Fast-Response(TM)-Permanentmagnet-Erregungssystem von Rehlko bietet eine hervorragende Spannungsreaktion und Kurzschlussfestigkeit
    • Einhaltung der NEMA MG1-, IEEE- und ANSI-Standards für Temperaturanstieg und Motorstart
    • Dauerhafter Kurzschlussstrom von bis zu 300 % des Nennstroms für bis zu 10 Sekunden und ermöglicht das Auslösen nachgeschalteter Leistungsschalter ohne Zusammenbruch des Generatorfelds
    • Selbstbelüftete und tropfwassergeschützte Konstruktion
    • Vakuumimprägnierte Wicklungen mit pilzresistentem Epoxidlack für Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
    • Überlegene Spannungswellenform durch einen Stator mit zwei Dritteln Teilung und einen schrägen Rotor


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrps-40REOZK
    • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
    • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)40.2
    • Breite (Inches)30.7
    • Tiefe (Inches)73.8
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1735
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Stromerzeugung & Licht
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
    • Klassifizierung26 32 13.13
    • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNummer23-35 11 15 11
    • OmniClassTitelDiesel Generator Sets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika