Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
40CCL, Industrial Gaseous Generator

40CCL, Industrial Gaseous Generator

Google-Übersetzung,

60-Hz-Standby-Bereich (kW/kVA) 34-40/34-50

  • Kraftstoffart Erdgas | Propan
  • Frequenz 60 Hz
  • Geschwindigkeit 1800 U/min
  • Generatortyp: bürstenlos, Wicklungsfeld
  • Emissionen US EPA (zertifiziert) Stationär Notfall

STANDARDFUNKTIONEN

  • Rehlko bietet die Verantwortung für die Erzeugungsanlagen und das Zubehör aus einer Hand
  • Das Generatoraggregat und seine Komponenten sind Prototypen-geprüft, werkseitig gebaut und produktionsgeprüft
  • Das Generatorset verfügt über eine UL 2200-Listung.
  • Das Generatoraggregat nimmt die Nennlast in einem Schritt auf.
  • Das Generatorset erfüllt NFPA 110, Level 1, wenn es mit dem erforderlichen Zubehör ausgestattet und gemäß den NFPA-Standards installiert ist.
  • Premium-Garantie mit fünf Jahren oder 2000 Stunden eingeschränkter Garantie

WEITERE FUNKTIONEN

  • Rehlko entwickelte Controller für die Systemintegration und Fernkommunikation aus einer Hand
  • Elektronisch gesteuerte Lüftergeschwindigkeiten minimieren die Geräuschsignatur des Generatorsatzes.

LICHTMASCHINENFUNKTIONEN

  • Das Wicklungsfeld-Erregungssystem von Rehlko mit seinem einzigartigen PowerBoost (TM)-Design bietet eine hervorragende Spannungsreaktion und Kurzschlussfestigkeit
  • Einhaltung der NEMA MG1-, IEEE- und ANSI-Standards für Temperaturanstieg und Motorstart
  • Dauerhafter Kurzschlussstrom von bis zu 300 % des Nennstroms für bis zu 10 Sekunden und ermöglicht das Auslösen nachgeschalteter Leistungsschalter ohne Zusammenbruch des Generatorfelds
  • Selbstbelüftete und tropfwassergeschützte Konstruktion
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrps-40ccl
  • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
  • ProduktgruppeGaseous Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)46.5
  • Breite (Inches)32.9
  • Tiefe (Inches)89.8
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)1400
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.16
  • Format2014TitelGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 13
  • OmniClassTitelGas Generator Sets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit