Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KG30, Industrial Gaseous Generator
KG30, Industrial Gaseous Generator

    KG30, Industrial Gaseous Generator

    Google-Übersetzung,

    60-Hz-Standby-Bereich (kW/kVA) 28–30/28–38

    • Kraftstoffart Erdgas | Propan | Dual Fuel
    • Frequenz 60 Hz
    • Geschwindigkeit 1800 U/min
    • Generatortyp: Bürstenlos, Seltenerd, Permanentmagnet
    • Emissionen US EPA (zertifiziert) Stationär Notfall

    STANDARDFUNKTIONEN

    • Rehlko bietet die Verantwortung für die Erzeugungsanlagen und das Zubehör aus einer Hand
    • Das Generatoraggregat und seine Komponenten sind Prototypen-geprüft, werkseitig gebaut und produktionsgeprüft
    • Das Generatorset verfügt über eine UL 2200-Listung.
    • Das Generatoraggregat nimmt die Nennlast in einem Schritt auf
    • Das Generatorset erfüllt NFPA 110, Level 1, wenn es mit dem erforderlichen Zubehör ausgestattet und gemäß den NFPA-Standards installiert ist.

    WEITERE FUNKTIONEN

    • Rehlko hat einen Controller für die Systemintegration aus einer Hand und die Fernkommunikation entwickelt
    • Der elektronische, isochrone Regler verfügt über einen integrierten Drive-by-Wire-Drosselklappensteller, der eine präzise Frequenzregelung ermöglicht

    LICHTMASCHINENFUNKTIONEN

    • Rehlkos einzigartiges Fast-Response(TM)-Permanentmagnet-Erregungssystem bietet eine hervorragende Spannungsreaktion und Kurzschlussfestigkeit
    • Einhaltung der NEMA MG1-, IEEE- und ANSI-Standards für Temperaturanstieg und Motorstart
    • Dauerhafter Kurzschlussstrom von bis zu 300 % des Nennstroms für bis zu 10 Sekunden und ermöglicht das Auslösen nachgeschalteter Leistungsschalter ohne Zusammenbruch des Generatorfelds
    • Selbstbelüftete und tropfwassergeschützte Konstruktion


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrps-kg30
    • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
    • ProduktgruppeGaseous Generator Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)47.2
    • Breite (Inches)40.9
    • Tiefe (Inches)86.6
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1390
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
    • Klassifizierung26 32 13.16
    • Format2014TitelGas-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNummer23-35 11 15 13
    • OmniClassTitelGas Generator Sets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit