Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KG40, Industrial Gaseous Generator

KG40, Industrial Gaseous Generator

Google-Übersetzung,

60-Hz-Standby-Bereich (kW/kVA) 37–40/37–50

  • Brennstoffart: Erdgas | Propan | Kombinierter Brennstoff
  • Frequenz 60 Hz
  • Drehzahl 1800 U/min
  • Generatortyp: Bürstenlos, Seltenerdmagnet, Permanentmagnet
  • Motorenhersteller Rehlko
  • Emissionsnormen gemäß US EPA (zertifiziert) Stationäre Notfallmaßnahmen

STANDARDMERKMALE

  • Rehlko übernimmt die Verantwortung für die Stromerzeugungssysteme und das Zubehör aus einer Hand.
  • Das Stromaggregat und seine Komponenten werden als Prototypen getestet, im Werk gefertigt und in der Serienproduktion geprüft.
  • Das 60-Hz-Generatoraggregat verfügt über eine UL 2200-Zulassung.
  • Das Stromaggregat nimmt die Nennlast in einem Schritt auf.
  • Das 60-Hz-Generatoraggregat erfüllt die Anforderungen der NFPA 110, Stufe 1, wenn es mit dem erforderlichen Zubehör ausgestattet und gemäß den NFPA-Normen installiert wird.

WEITERE MERKMALE

  • Rehlko entwarf Steuerungen für die Systemintegration aus einer Hand und die Fernkommunikation.
  • Der elektronische, isochrone Regler verfügt über einen integrierten, elektronisch gesteuerten Drosselklappenaktuator, der eine präzise Frequenzregelung ermöglicht.

MERKMALE DER LICHTMASCHINE

  • Das einzigartige Fast-Response™ Permanentmagnet-Erregersystem von Rehlko bietet ein hervorragendes Spannungsansprechverhalten und Kurzschlussfestigkeit.
  • Einhaltung der NEMA MG1-, IEEE- und ANSI-Normen für Temperaturanstieg und Motoranlauf
  • Dauerhafter Kurzschlussstrom von bis zu 300 % des Nennstroms für bis zu 10 Sekunden ermöglicht das Auslösen nachgeschalteter Leistungsschalter, ohne dass das Generatorfeld zusammenbricht.
  • Selbstbelüftete und tropfwassergeschützte Konstruktion


Technische Spezifikation
  • Referenznummerrps-kg40
  • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
  • ProduktgruppeGaseous Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)51.9
  • Breite (Inches)40.9
  • Tiefe (Inches)86.6
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)1720
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.16
  • Format2014TitelGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 13
  • OmniClassTitelGas Generator Sets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit