Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reliable-Stationary Heavyline Louver-430RB

Reliable-Stationary Heavyline Louver-430RB

Google-Übersetzung,
4" tiefe, architektonisch gestaltete, versteckte Pfosten, die ein kontinuierliches Aussehen der Klinge mit 30-Grad-Klingenwinkel ermöglichen, Vollaluminiumkonstruktion für hohe Korrosionsbeständigkeit, 0,081-Klingen und 0,125-Rahmen, 61 % freie Fläche basierend auf einer 48"x48"-Einheit
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00300-007
  • ProduktfamilieFixed Exterior Louvers and Grilles
  • ProduktgruppeStationary Heavyline Louvers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit