Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH

    4.6 von 5 Sternen4.6(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das stationäre Lüftungsgitter ELF811SH ist ein 4 Zoll tiefes stationäres Lüftungsgitter mit einem Lamellenwinkel von 45 Grad. Es verfügt über:

    • 44 % freie Fläche.
    • Verdeckte Pfosten für attraktives Erscheinungsbild.
    • Vollaluminiumkonstruktion für geringen Wartungsaufwand und hohe Korrosionsbeständigkeit.
    Spezifikation
    • The ELF811SH Stationary Louver is a 4" deep stationary louver with a 45 degree blade angle. It features:

      • 44% free area.

      • Hidden mullions for attractive appearance.

      • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrd-34
    • ProduktfamilieFixed Exterior Louvers and Grilles
    • ProduktgruppeStationary Louvers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA