Fortschrittliches Verkapselungsmaterial mit mehrschichtigen Blechlaminierungen zur Verbesserung der Zellleistung und Bereitstellung einer langen Lebensdauer. EL-geprüfte Solarmodule; keine Hot-Spot-Heizung . Bypass-Dioden minimieren den durch Schatten verursachten Leistungsabfall und gewährleisten eine hervorragende Leistung in Umgebungen mit wenig Licht. Die TPT-Rückseite sorgt für eine reibungslose Leistung über einen langen Zeitraum.
Dauerhafte positive Ausgangstoleranz (0-3%); hält starken Winden (2400 Pa) und Schneelasten (5400 Pa) stand. Korrosionsbeständiger Aluminiumrahmen für den erweiterten Außeneinsatz, wodurch die Paneele jahrzehntelang halten. Entspiegeltes, hochtransparentes, eisenarmes, gehärtetes Glas mit verbesserter Steifigkeit und Schlagfestigkeit. Anschlussdose mit Schutzart IP67 bietet vollständigen Schutz vor Umweltpartikeln und Wasserstrahlen mit niedrigem Druck.
Vielseitig einsetzbar für viele verschiedene Anwendungen; ideal für private und gewerbliche Dachsysteme. Bodenmontage kompatibel. Kompatibel mit On-Grid- und Off-Grid-Wechselrichtern.
Vorgebohrte Löcher auf der Rückseite der Platte ermöglichen eine schnelle Montage und Befestigung. Vorgebohrte Löcher für die Erdung enthalten. Ideal mit großen Schienenhalterungen für zusätzlichen Halt und Sicherheit.
Anschlusskabel (Durchmesser): 12AWG (4,0 mm2)
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |