Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Stromsystem mit einem Renogy Premium Solar Kit. Wenn Effizienz und Zuverlässigkeit Ihre Hauptanforderung sind, ist das Renogy Premium Solar Kit Ihre Wahl. Beinhaltet das neue 100-W-Mono-Solarmodul im kompakten Design, das nicht nur in Größe, Gewicht und Farbe schlank ist, sondern auch aus den Solarzellen mit dem höchsten Wirkungsgrad besteht, die Renogy zu bieten hat.
Der mitgelieferte Rover 20A/40A Li MPPT Solarladeregler verfügt über Maximum Power Point Tracking-Technologie, die die Ladeeffizienz erhöht. Der Einfachheit halber besteht dieses Kit auch aus Montage-Z-Halterungen, einem Adapter-Kit, einem Tray-Kabel, Sicherungskomponenten für Ihren Controller und Batterieschutz, und ein Bluetooth-Modul ermöglicht die Fernüberwachung und Parameteränderungen direkt über die Renogy BT-App.
Dieses Premium-Kit ist perfekt für die Installation auf einem Wohnmobil, Boot oder Wohnmobil. Es kann auch in einem Bodenmontagesystem neben einem netzunabhängigen Campingplatz installiert werden.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |