Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Secret Wall Level: Hidden wall drain | Revestech
Secret Wall Level: Hidden wall drain | Revestech
Secret Wall Level: Hidden wall drain | Revestech
    Revestech

    Secret Wall Level: Hidden wall drain | Revestech

    Google-Übersetzung,
    Verdeckter Wandablauf unter der Keramikfliese. Funktion im Verborgenen, Eleganz im Blickfeld. Komplettes Set für Duschwasserablauf und Abdichtung von Wand und Boden, 100 % wasserdicht, passgenau für die Sockelleiste gefertigt, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten, ohne die optische Kontinuität der Fliesen zu beeinträchtigen. Das Wasser wird über drei Gefälle aufgenommen und durch die Fuge zwischen Boden und Wand abgeleitet.
    Spezifikation
    • Available in 40 cm and 60 cm. Made of high performance polyurethane, it is designed for plasterboard walls with rectangular base. It incorporates a siphonic drain that can be converted into a non-siphonic drain with a 40 mm horizontal outlet, and has integrated ECODRY50 film for absolute waterproofing from day one. Designed to be invisibly integrated into the plinth, it guarantees impeccable water drainage while respecting the visual continuity of the ceramic tiling. No cuts. No interruptions.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDucha_secret_level
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit