Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reynaers - Door - CS 59
Reynaers
Archiviert

Reynaers - Door - CS 59

Concept System 59 - CS 59 Concept for insulation Concept System® 59 offers an extensive range of insulated profiles for the construction of elegant and moderately priced aluminium flush doors. The system is available in a variety of threshold solutions to perfectly match all comfort and aesthetic requirements. The system’s limited built-in depth allows its application in many constructions, even with reduced wall thicknesses. The CS 59 system includes all types of inward and outward opening, single and double flush doors. The range of combinations available allow the system to respond to the needs of the building. The door system perfectly matches the CS 59 window system. The large choice of colours allows a perfect match with the building style.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerReynaers_door_Concept_system_59
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeWindows Aluminium
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-11-19
  • Editionsnummer2
  • Tiefe (mm)50
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 11 16
  • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 13 13
  • OmniClassTitelAluminum Doors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit