Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
    Reynaers
    Archiviert

    Reynaers - Door - CS 68

    Concept System 68 - CS 68 Das Concept System® 68 ist ein Türsystem mit hervorragender Stabilität, Wärmedämmung und Sicherheit. Dieses flächenbündige Türsystem ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar, innen und aussen öffnend und mit einer großen Auswahl von Türverriegelungen, je nach Bedarf. CS 68 flächenbündige Türen gibt es außerdem mit unterschiedlichen Schwellenlösungen, die perfekt auf alle Bedürfnisse und ästhetische Wünsche angepasst werden können. Speziell konzipierte Isolierstege garantieren die Dichtigkeit der Tür und vermindern eine Verformung der Tür (Bimetall-Effekt) durch den Temperaturunterschied inner- und außerhalb des Gebäudes. Hinsichtlich der Sicherheit erfüllen CS 68 Türen die Voraussetzungen für eine Einbruchshemmung der Widerstandsklasse 2 (neu RC2). Eigenschaften Min. sichtbare Breite Rahmen: nach innen öffnend: 68 mm Min. sichtbare Breite Entlüftung: nach innen öffnend: 76 mm Min. sichtbare Breite Rahmen-Entlüftung: nach innen öffnend: 149 mm Min. sichtbare Breite Rahmen: nach außen öffnend: 42 mm Min. sichtbare Breite Entlüftung: nach außen öffnend: 102 mm Min. sichtbare Breite Rahmen-Entlüftung: nach außen öffnend: 139 mm Min. sichtbare Breite T-Profil: 76 mm Max. Höhe Entlüftung: 3000 mm Max. Breite Entlüftung: 1400 mm Gesamt System Tiefe Rahmen: 59 mm Gesamt System Tiefe Entlüftung: 59 mm Rabatt Höhe: 25 mm Min. Glasdicke: 4 mm Max. Glasdicke: 43 mm Verglasungsverfahren: Dry glazing with EPDM or neutral silicones thermische Trennung: Omega-shaped fibreglass reinforced polyamide strips Leistung Komfort Luftdichtigkeit max. Prüfdruck: 4 (600 Pa) Wasserdichtigkeit: 4A (150 Pa) Windlastwiderstand: C4 (1600 Pa) akustische Leistung: Rw (C; Ctr) = 37 (-1; -4) dB / 44 (-2; -5) dB dB Sicherheit Diebstahlsicherung: WK 2, WK 3 Feuerwiderstand: EW 30
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerReynaers_door_Concept_system_68
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeWindows Aluminium
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-11-19
    • Editionsnummer3
    • Tiefe (mm)59
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 11 16
    • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13
    • OmniClassTitelAluminum Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit