Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Torin 120k BTU/h - Heat Pump Water Heater

Torin 120k BTU/h - Heat Pump Water Heater

Google-Übersetzung,
MODELL RMHPHDA120VD000

Torin ™ wurde speziell für die heutigen Anforderungen an Warmwasser in Gewerbebetrieben entwickelt und bietet hohe Effizienz, nachhaltige Leistung und zuverlässigen Betrieb auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen – gepaart mit einem platzsparenden Design, das sich ideal für beengte Technikräume und Nachrüstungen eignet. Als einzige Lösung ihrer Klasse, die nachweislich Warmwasser bei niedrigen Umgebungstemperaturen liefert, gibt Torin ™ Unternehmen die Gewissheit, dass ihr Warmwasserbedarf überall dort gedeckt ist, wo Zuverlässigkeit oberste Priorität hat.

Wichtigste Vorteile

  • Funktioniert auch unter extremen Bedingungen – arbeitet effizient bei Umgebungstemperaturen bis zu -13°F (-25°C).
  • Erreicht einen COP-Wert von bis zu 4,5 und senkt die Energiekosten deutlich.
  • Energy Star® - zertifiziert für die Einhaltung von Vorschriften und den Erhalt von Rabatten.
  • Dank seiner kompakten Bauweise bietet er eine führende Stellfläche – durchschnittlich 36 % kleiner als die der wichtigsten Wettbewerber. (Basierend auf der Gesamtstellfläche des Geräts im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Modelle anhand veröffentlichter Spezifikationen.)
  • Sky-35 Touchscreen-Oberfläche für einfache Einrichtung und Überwachung. Vereinfacht die Bedienung für Installateure und Anlagenbetreiber.
  • Geeignet für den Innen- und Außenbereich mit ein- oder mehrgängigen Rohrleitungsoptionen für eine breite Palette von Systemdesigns.
  • Für Redundanz und höhere Kapazität können bis zu 16 Einheiten kaskadiert werden.
  • Dieses System wurde für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt und liefert zuverlässiges Warmwasser für den Haushalt und Raumheizung.
Spezifikation
  • SKU

    • RMHPHDA120VD000

    Model

    • Torin 120k BTU/h

    Depth

    • 40"

    Height

    • 59"

    Width

    • 40"

    Energy Star Rated

    • Yes
Technische Spezifikation
  • Referenznummertorin-120k-heat-pump-water-heater
  • ProduktfamilieCommercial Water Heating
  • ProduktgruppeHeat Pump Water Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • OmniClassNummer23-33 17 00
  • OmniClassTitelHeat Pumps

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit