Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stulppaneel Fassade (250 mm, prePATINA blaugrau)
RHEINZINK

Stulppaneel Fassade (250 mm, prePATINA blaugrau)

Das RHEINZINK-Stulppaneel ist ein vorgefertigtes Fassadenprofil, das in seiner Form der klassischen Stülpschalung nachempfunden ist, mit einer Bautiefe von 25 mm am oberen Ende und von 40 mm am unteren Ende. Unter Einwirkung von Licht und Schatten ergeben sich auf Grund seiner Profilgeometrie reizvolle Schattierungen und kräftige Konturen. Die Baubreite kann frei zwischen 200 mm und 333 mm gewählt werden, die Paneellänge beträgt max. 4 m Die Paneele werden nicht sichtbar durch die obere Lasche auf der Unterkonstruktion befestigt. Die Montage erfolgt von unten nach oben. Das System ist für die horizontale und diagonale Verlegung geeignet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRZK010017
  • ProduktfamilieZinc cladding
  • ProduktgruppeShiplap Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialZink
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit