Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Klick-Leiste Dach (515 mm, prePATINA schiefergrau)
RHEINZINK

Klick-Leiste Dach (515 mm, prePATINA schiefergrau)

Das Klick-Leistensystem ist die Weiterentwicklung traditioneller Leistensysteme. Zwischen die einzelnen Schare werden Klick-Leistenhalter aus verzinktem Stahl verlegt. Diese dienen der zwängungsfreien Befestigung der Schare und als Aufnahme für die Leistenkappe. Die übliche Scharbreite beträgt 475 mm, das entspricht einem Achsmaß von 515 mm. Aufgrund der zwängungsfreien Befestigung können Scharlängen bis 25 m realisiert werden. Die Leistenabmessung beträgt ca. 60 mm Breite und ca. 53 mm Höhe und trägt so zu der Untergliederung großer Dachflächen bei. Die Verlegung erfolgt auf einer vollflächigen Unterkonstruktion. Sonderformen wie konvexe und konkave Rundungen oder konische Schare lassen sich problemlos herstellen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRZK010029
  • ProduktfamilieZinc Covering
  • ProduktgruppeClick Roll Cap Roof (515 mm, prePATINA graphite-grey)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialZink
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit