Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horizontalpaneel Fassade (250 mm, prePATINA schiefergrau)
RHEINZINK

Horizontalpaneel Fassade (250 mm, prePATINA schiefergrau)

Das RHEINZINK-Horizontalpaneel ist ein vorgefertigtes Fassadenprofil mit einer Bautiefe von 25 mm, das indirekt und verdeckt über eine Befestigungsschiene aus Aluminium befestigt wird. Diese zwängungsfreie Art der Befestigung lässt Paneellängen von bis zu 6 m zu. Die Baubreite kann frei zwischen 200 mm und 333 mm gewählt werden, die Schattenfuge ist mit 20 mm festgelegt. Die Montage der Paneele erfolgt von unten nach oben. Das System ist ausschließlich für die horizontale Verlegung geeignet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRZK010042
  • ProduktfamilieZinc cladding
  • ProduktgruppeHorizontal Panel Facade (250 mm, prePATINA graphite-grey)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)25
Verwandt
  • HauptmaterialZink
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit