Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steckfalzpaneel Fassade (250 mm, prePATINA schiefergrau)
RHEINZINK

Steckfalzpaneel Fassade (250 mm, prePATINA schiefergrau)

Das RHEINZINK-Steckfalzpaneel ist ein mit Nut und Feder vorgefertigtes Fassadenprofil mit einer Bautiefe von 25 mm. Die Paneele werden in Längsrichtung durch Einstecken in die Nut miteinander verbunden und einseitig im Nutbereich verdeckt befestigt. Der besondere Vorteil des Steckfalzpaneels liegt in der zwischen 200 mm und 333 mm freien Wahl seiner Baubreiten und den variablen Fugenbreiten von 0 mm bis 30 mm. In Verbindung mit der Flexibilität bei den Verlegerichtungen (vertikal und diagonal) und Paneellängen von bis zu 4 m bietet das Steckfalzpaneel außergewöhnliche Spielräume bei der flächigen Fassadengestaltung.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRZK010044
  • ProduktfamilieZinc cladding
  • ProduktgruppeReveal Panel Facade (250 mm, prePATINA graphite-grey)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)40
Verwandt
  • HauptmaterialZink
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit