Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heizkörper - MyStyle 2.0 Optiline BHK

Heizkörper - MyStyle 2.0 Optiline BHK

Funktion des Heizkörpers:
Badheizkörper für Zentralheizung (optional mit Elektroheizstab) und für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien. Gerade horizontale Flachprofilrohre 70 x 11 mm im Spezialschweißverfahren energiesparend mit den vertikalen Quadratrohren 40x40 mm wasserführend verbunden. Durchgehend angeordnete Horizontalrohre mit nach obenwachsendem Abstand für das seitliche Einhängen von Handtüchern und Textilien. In den Ausführungen Anschlüsse links und Horizontalrohre nach rechts offen oder Anschlüsse rechts und Horizontalrohre nach links offen. Vertikal-Rohre im Achsabstand von 50 mm für Vor- und Rücklauf positioniert. Mit Anschlüssen DN 15 (1/2“) x 50 mm einseitig unten und oben. Oberfläche umweltfreundlich, emmissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiß 9016, wahlweise andersfarbig gemäß MyStyle Farbpalette. Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV). Wärmeleistungen nach DIN EN 442-2. Heizmedium Wasser, max. zul. Betriebstemperatur 100 °C max. zul. Betriebsüberdruck 4 bar.

Lieferumfang Warmwasserbetrieb:
2 Entlüftungsstopfen DN 15 (1/2“) und 4 stabile, montagefreundliche Befestigungen aus Stahl mit Sechskant-Holzschrauben und Dübeln. Für den Heizungsanschluss empfiehlt sich das M-Ventil mit Thermostat.
Spezifikation
  • Artikelnummer Beschreibung
    7018600041136 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1326 x 0600 LL Anschlüsse links, Weiss 9016
    7018600041176 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1749 x 0600 LL Anschlüsse links, Weiss 9016
    7018600332136 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1326 x 0600 LL Anschlüsse links, Inox Look
    7018600332176 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1749 x 0600 LL Anschlüsse links, Inox Look
    7018600335136 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1326 x 0600 LL Anschlüsse links, Titane
    7018600335176 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1749 x 0600 LL Anschlüsse links, Titane
    7018600336136 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1326 x 0600 LL Anschlüsse links, Volcanic
    7018600336176 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1749 x 0600 LL Anschlüsse links, Volcanic
    7018600346136 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1326 x 0600 LL Anschlüsse links, Anthrazit
    7018600346176 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1749 x 0600 LL Anschlüsse links, Anthrazit
    7018600514136 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1326 x 0600 LL Anschlüsse links, Gold Look
    7018600514176 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1749 x 0600 LL Anschlüsse links, Gold Look
    7018600523136 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1326 x 0600 LL Anschlüsse links, Quartz Beige
    7018600523176 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1749 x 0600 LL Anschlüsse links, Quartz Beige
    7018600529136 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1326 x 0600 LL Anschlüsse links, Quartz Braun
    7018600529176 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1749 x 0600 LL

Technische Spezifikation
  • Referenznummermystyle-20-optiline-bhk
  • ProduktfamilieMyStyle 2.0
  • ProduktgruppeOptiline
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC003539
  • ETIM-NameColumn radiator
  • UNSPSCNameRadiators
  • UNSPSCCode40101801
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
  • Klassifizierung23 82 29
  • Format2014TitelRadiators
  • OmniClassNummer23-33 15 21 13
  • OmniClassTitelFinned Tube Radiators
  • CSIUniFormatIICodeD3020
  • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa