Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rieder | concrete skin | salt'n'pepper
Rieder | concrete skin | salt'n'pepper
Rieder | concrete skin | salt'n'pepper
Rieder | concrete skin | salt'n'pepper
Rieder | concrete skin | salt'n'pepper
Rieder | concrete skin | salt'n'pepper
Rieder | concrete skin | salt'n'pepper
Rieder | concrete skin | salt'n'pepper
    Rieder

    Rieder | concrete skin | salt'n'pepper

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)

    Die großformatigen Platten aus Glasfaserbeton öffnen einen großen Spielraum für die Gestaltung individueller Fassaden. concrete skin hält höchsten Belastungen bei enormen Plattengrößen stand. Aufgrund der robusten Eigenschaften sind die Platten witterungsbeständig und weisen eine hohe Lebensdauer auf. Gleich einer Haut aus Beton zieht sich concrete skin geschmeidig über Gebäude sowie in Kombination mit formparts über Ecken und Kanten. Dadurch wird ein einzigartiger Materialfluss erzeugt. Glasfaserbeton ist nicht brennbar und besteht aus mineralischen Rohstoffen. Das authentische Erscheinungsbild bewirkt eine natürliche Lebendigkeit an der Fassade. 

    Die Fassadenplatten mit der Textur salt'n'pepper zeichnen sich durch eine kleine, dunkle Körnung aus, die für die gewisse Würze an der Fassade sorgt. Der Kontrast der zweifarbigen Platten variiert je nach Farbe des Betons.

    Spezifikation
    • Die Fassadenplatten mit der Textur salt'n'pepper zeichnen sich durch eine kleine, dunkle Körnung aus, die für die gewisse Würze an der Fassade sorgt. Der Kontrast derzweifarbigen Platten variiert je nach Farbe des Betons.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrieder_cs_salt_n_pepper
    • Produktfamilieconcrete skin
    • Produktgruppesalt'n'pepper
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-11
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)13
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)32
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme