Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
Rieder | concrete skin | standard
    Rieder

    Rieder | concrete skin | standard

    Die großformatigen Platten aus Glasfaserbeton öffnen einen großen Spielraum für die Gestaltung individueller Fassaden. concrete skin hält höchsten Belastungen bei enormen Plattengrößen stand. Aufgrund der robusten Eigenschaften sind die Platten witterungsbeständig und weisen eine hohe Lebensdauer auf. Gleich einer Haut aus Beton zieht sich concrete skin geschmeidig über Gebäude sowie in Kombination mit formparts über Ecken und Kanten. Dadurch wird ein einzigartiger Materialfluss erzeugt. Glasfaserbeton ist nicht brennbar und besteht aus mineralischen Rohstoffen. Das authentische Erscheinungsbild bewirkt eine natürliche Lebendigkeit an der Fassade. 

    Spezifikation
    • Die Fassadenplatten mit der Textur Standard sind mit natürlichen Farbpigmenten vollständig durchgefärbt undbieten in vielen Farben mit je drei Oberflächenausprägungen ferro (sandgestrahlt), ferro light (leicht sandgestrahlt) und matt (glatt) zahlreiche Möglichkeiten für denkreativen Umgang mit Farbe, Struktur undForm. Die Kombinationvon unterschiedlichen Oberflächen inderselben Farbe erzeugt ein lebendigesErscheinungsbild.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrieder_cs_standard
    • Produktfamilieconcrete skin
    • Produktgruppestandard
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-11
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)13
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)32
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit