Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VANTAGE® CTHN Negative Pressure Infrared Heaters

VANTAGE® CTHN Negative Pressure Infrared Heaters

Google-Übersetzung,

VANTAGE® CTHN Unterdruck-Infrarotstrahler bieten kundenspezifische, effiziente Heizoptionen ohne das kundenspezifische Preisschild. Das Mehrbrenner-Heizungslayout ermöglicht bis zu 16 Brenner pro System, die 1,6 Millionen Btu/h abdecken. Heizungen sind auch in einheitlicher Konfiguration erhältlich, aber die Verwendung von Mehrbrennersystemen reduziert Gebäudedurchdringungen und Installationskosten, indem mehrere Brenner pro Pumpe gepaart werden.

Je nach Controller-Typ sind verschiedene Zoning-Optionen verfügbar. Der Grundbetrieb ermöglicht bis zu zwei Zonen, aber diese Steuerung gibt keine Rückmeldung zu den Betriebsbedingungen und fordert das System nicht auf, Verbrennungsprodukte aus dem System nachzuspülen. Alternativ ermöglicht die CORAYVAC® Heizungssteuerung bis zu vier Zonen und liefert Betriebsrückmeldungsbedingungen. Zu den Rückmeldebedingungen gehören die Leistungsanzeige für Pumpe und Zonen mit Druckschalter und Leuchten. Zu guter Letzt bietet die Systemsteuerung für zusätzliche Sicherheit und Seelenfrieden eine zweiminütige Nachspülung, mit der Verbrennungsprodukte aus dem Gebäude abgeleitet werden können.

Basierend auf der Art des Layouts und dem gewünschten Heizbereich können mehrere unterschiedliche Brennereingänge innerhalb desselben Systemlayouts gekoppelt werden. Vorgeschlagene Design-Layouts sind unten gezeigt.

Spezifikation
  • Input (Btu/h) * (1000): 40, 60, 80, 100, 125, 150, 175, 200

    Clearances to Combustibles (Clearances to Combustibles applies to heater hanging horizontally. Dimension listed for distance below heater.): 41in - 76in / 3.4ft - 6.3ft 

    Fuel Type: Natural Gas or LPG Propane

    Heat Exchanger Tubing: 10ft sections, 4" dia., 16 gauge, first ten feet ALUMI-THERM® steel tubing / Remaining Heat-Treated Aluminized Steel Tubing or Hot Rolled Steel

    Reflector and End Caps: .024 Aluminum (Optional- .024 Stainless Steel Type 304) 

    Control System: Fully Automatic, Three-Try, 100% Shut-off, Direct Spark Electronic Ignition Control 

    Certification: ANSI Z83.20 / CSA 2.34, 2.17

    Warranty: Three Year Limited

    Gas-fired low-intensity infrared tube heaters are an extremely efficient and high comfort heating solution. Low-intensity tube heaters provide more design flexibility than any other type of infrared heater with the ability to direct heat only where needed in spot heating applications. Or designed to heat and maintain high comfort levels for an entire space, including buildings with high ceilings.

    Gas-fired low intensity infrared tube heaters are ideal for applications such as: loading docks (dock doors), auto/vehicle repair shops, warehouses, distribution centers, manufacturing, airplane hangars, high heat-loss areas, greenhouses (e.g. flowers, cannabis, etc...), firehouses, outdoor patios (hospitality), chicken houses, hog houses, horse barns, military, and more!

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrobertsgordon-vantageCTHN-straight
  • ProduktfamilieCommercial and Industrial Infrared Heating System
  • ProduktgruppeVANTAGE® CTHN
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiant tube heaters
  • Klassifizierung23 55 23
  • Format2014TitelGas-Fired Radiant Heaters
  • OmniClassNummer23-33 15 17 13
  • OmniClassTitelFuel Fired HVAC Radiant Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit