Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GORDONRAY® BH Economic Gas-Fired Infrared Heater

GORDONRAY® BH Economic Gas-Fired Infrared Heater

Google-Übersetzung,

Roberts-Gordon Infrarotheizungen der GORDONRAY® BH-Serie decken alle Grundlagen ab und bewahren die Langlebigkeit der Heizung gegenüber allen anderen. Ein Überdruck-Infrarotstrahler kombiniert die zuverlässigen Eigenschaften anderer verfügbarer Infrarotstrahler. Dieses Heizgerät bietet im Vergleich zu allen anderen verfügbaren Roberts-Gordon-Infrarotheizgeräten die größte Anzahl an Brennereingängen. Führend gegenüber der Konkurrenz ist auch eine 3-jährige eingeschränkte Garantie auf alle Komponenten enthalten.

Im Gegensatz zu anderen Infrarotheizungen müssen Sie sich keine Sorgen über den Verlust der Brennerkastentür machen. Ein aufklappbarer Brennerkasten ermöglicht einfachen Zugang zu elektrischen Komponenten während der jährlichen Wartung und der Inbetriebnahme im Herbst. Hocheffiziente Aluminiumreflektoren leiten die Wärme dorthin, wo sie am meisten benötigt wird, und minimieren den Wärmeverlust. Da die Infrarotwärme von den Böden und Objekten absorbiert wird, wird die Wärme dann wieder an die Umgebung abgegeben, wodurch eine gleichmäßigere Wärmeverteilung entsteht.

Infrarotheizungskonfigurationen in gerader, U-Rohr- oder abgewinkelter Form mit einem 90-Grad-Biegezubehör ermöglichen es, die Wärme dort zu konzentrieren, wo sie am dringendsten benötigt wird. Für den Einsatz an einem diskreteren Ort sind dekorative Grills erhältlich, um den Infrarotheizer im Raum zu verkleiden.

Spezifikation
  • Input (Btu/h) * (1000): 40, 60, 80, 100, 115, 125, 140, 150, 175, 200
    Clearances to Combustibles (Clearances to Combustibles applies to heater hanging horizontally. Dimension listed for distance below heater.): 52in - 82in / 4.3ft - 6.8ft 
    Fuel Type: Natural Gas or LPG Propane
    Heat Exchanger Tubing: 10ft sections, 4" dia., 16 gauge, first ten feet ALUMI-THERM® steel tubing / Remaining Heat Treated Aluminized Steel Tubing or Hot Rolled
    Reflector and End Caps: .024 Aluminum (Optional- .024 Stainless Steel Type 304) 
    Control System: Fully Automatic, Three-Try, 100% Shut-off, Direct Spark Electronic Ignition Control 
    Certification: ANSI Z83.20 / CSA 2.34, 2.17, 2.20
    Warranty: Three Year Limited

    Gas-fired low-intensity infrared tube heaters are an extremely efficient and high comfort heating solution. Low-intensity tube heaters provide more design flexibility than any other type of infrared heater with the ability to direct heat only where needed in spot heating applications. Or designed to heat and maintain high comfort levels for an entire space, including buildings with high ceilings.

    Gas-fired low intensity infrared tube heaters are ideal for applications such as: loading docks (dock doors), auto/vehicle repair shops, warehouses, distribution centers, manufacturing, airplane hangars, high heat-loss areas, greenhouses (e.g. flowers, cannabis, etc...), firehouses, outdoor patios (hospitality), chicken houses, hog houses, horse barns, military, and more!  

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrobertsgordon-gordonrayBH
  • ProduktfamilieCommercial and Industrial Infrared Heating System
  • ProduktgruppeGORDONRAY® BH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-30
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • UNSPSCNameTubular heaters
  • UNSPSCCode40101822
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiant tube heaters
  • Klassifizierung23 55 23
  • Format2014TitelGas-Fired Radiant Heaters
  • OmniClassNummer23-33 15 17 13
  • OmniClassTitelFuel Fired HVAC Radiant Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit