Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRINCESS 1600x750 Steel bath
Roca

PRINCESS 1600x750 Steel bath

4.0 von 5 Sternen4.0(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Rechteckige Badewanne aus Stahl mit rutschfestem Boden. Abmessungen: Länge: 1600 mm. Breite: 750 mm. Höhe: 415 mm.
Spezifikation
  • Antislip type: Added Earth connection Included handles: 2 Inside height (mm): 415 Inside length (mm): 1417 Inside width (mm): 620 Installation structure: Naked Installation type: Drop-in, With front panel Material: Steel People capacity: 1 Shape: Rectangular Sound insulation Water capacity (l): 205 Slip resistance base (Antislip) Optional 250133..0 Princess Panel for steel bath without hydromassage 250181..0 Swing Side panel for steel or cast iron bath
Technische Spezifikation
  • Referenznummer220370xx1
  • ProduktfamilieBaths
  • ProduktgruppePrincess
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-06-01
  • Höhe (mm)415
  • Breite (mm)750
  • Tiefe (mm)1600
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501