Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
    Roca

    Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap

    5.0 von 5 Sternen5.0(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Ovale, freistehende Badewanne aus Stonex® mit Klick-Klack-Ablaufgarnitur und Siphon. Klassische Formen werden in dieser neuen ovalen Badewanne aus Stonex® neu interpretiert, die Platz für zwei Personen bietet.
    Spezifikation
    • Compatible with: A24L5810CN Click-clack waste Ø 52 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer248466XX0
    • ProduktfamilieBaths
    • ProduktgruppeRaina
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)590
    • Breite (mm)1352
    • Tiefe (mm)790
    Verwandt
    • HauptmaterialStonex
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures