Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vythos Rectangular acrylic bath - double sided
Vythos Rectangular acrylic bath - double sided
    Roca

    Vythos Rectangular acrylic bath - double sided

    Google-Übersetzung,
    Rechteckige Badewanne aus Acryl - doppelseitig. Minimalismus hält Einzug ins Badezimmer und in die Wohlfühlwelt. Einfache, ausgewogene und klare Linien verleihen dem Badezimmer Vielseitigkeit und Nüchternheit in einem einzigen Stück voller Persönlichkeit. Das Ergebnis ist ein äußerst eleganter und anpassungsfähiger Vorschlag.
    Spezifikation
    • Optional: A259114000 1800 Front panel. A259118000 850 Side panel A248594000 Headrest (White) A248595000 Handle
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer248584XX1
    • ProduktfamilieBaths
    • ProduktgruppeVythos
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)435
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)1800
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit