Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste
KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste
    Roca

    KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste

    Google-Übersetzung,
    Freistehende Badewanne aus Stonex® mit Klick-Klack-Ablauf. Glänzend weißes Finish kombiniert mit einer verchromten Ablaufabdeckung. Mit ovaler asymmetrischer Form für maximalen Komfort. Hergestellt aus Stonex®, einem Material, das sehr widerstandsfähig gegen Abnutzung, Verfärbung, Chemikalien und UV-Licht ist. Äußere Schicht mit antibakteriellen Eigenschaften gemäß den anspruchsvollsten Standards wie Applus und UNE-EN ISO 846, die bescheinigen, dass sich Viren nicht auf der Oberfläche ausbreiten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer248617xx0
    • ProduktfamilieKauai
    • ProduktgruppeBaths
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)570
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)750
    Verwandt
    • HauptmaterialStonex
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 11
    • OmniClassTitelBath Shower Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit