Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ONA Rectangular drop in bathtub. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.
ONA Rectangular drop in bathtub. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.
ONA Rectangular drop in bathtub. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.
    Roca

    ONA Rectangular drop in bathtub. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.

    Google-Übersetzung,
    Rechteckige Badewanne. Hergestellt aus Stonex. Inklusive Klick-Klack-Ablauf, Siphon und integriertem Überlauf. Mediterraner Lebensstil. Die Weichheit seiner abgerundeten Ecken spiegelt die sanften Wellen des Ozeans wider, und das organische Design seiner Keramik berührt Ihre Haut so leicht wie eine Sommerbrise.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer248630xx0
    • ProduktfamilieBaths
    • ProduktgruppeOna
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)490
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)1700
    Verwandt
    • HauptmaterialStonex
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 11
    • OmniClassTitelBath Shower Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit