Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
    Roca

    Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow

    Google-Übersetzung,
    Asymmetrische linke Eckbadewanne aus STONEX®. Inklusive Klick-Klack-Ablauf, Siphon und integriertem Überlauf. Klassische Formen werden in einer neuen ovalen Badewanne aus Stonex® neu erfunden, die Platz für zwei Personen bietet.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer248666XX0
    • ProduktfamilieBaths
    • ProduktgruppeRaina
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)590
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)1700
    Verwandt
    • HauptmaterialStonex
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 11
    • OmniClassTitelBath Shower Units