Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Genova Rectangular acrylic bath
Roca

Genova Rectangular acrylic bath

Google-Übersetzung,
Rechteckige Acrylbadewanne. Paletten à 5 Stück. Diese Kollektion interpretiert Wohlbefinden neu mit einem schlichten, vielseitigen und eleganten Design. Sanfte Formen folgen den natürlichen Konturen des Körpers – ein Design, das die Essenz purer Formen verkörpert. Das Ergebnis ist eine Badewanne, die sich perfekt in jedes Badezimmer einfügt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer248754XX0
  • ProduktfamilieBaths
  • ProduktgruppeGenova
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-19
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)1600
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 41 19
  • Format2014TitelResidential Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 11
  • OmniClassTitelBath Shower Units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit