Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IN-DRAIN X3 950 mm - Installation drainage kit
Roca

IN-DRAIN X3 950 mm - Installation drainage kit

Google-Übersetzung,
Diese innovative Lösung für vollintegrierte Duschen verbessert Barrierefreiheit und Funktionalität. Das In-Drain-System passt sich jeder Duschwannenform an, bewahrt deren elegantes Design und bietet vielseitige Optionen in Größe und Ausführung, die sich harmonisch in jedes Badezimmer oder jede Nasszelle einfügen. IN-DRAIN X3 ist mit Duschwannen von Roca und Armani Roca kompatibel.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer276131000
  • ProduktfamilieInstallation systems
  • ProduktgruppeIn-Drain
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)130
  • Breite (mm)938
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschrinne
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameDrain covers
  • UNSPSCCode40141739
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_55_96_83
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower tray wastes
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 29
  • OmniClassTitelShower Drains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit