Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Gap Compact wall-hung basin
Roca

The Gap Compact wall-hung basin

Google-Übersetzung,
Kompaktes, wandhängendes Keramikwaschbecken mit Befestigungssatz. Wasserhahn nicht im Lieferumfang enthalten. Antonio Bullo hat diese Kollektion kompakt und funktional gestaltet. Die große Auswahl ermöglicht die optimale Nutzung jedes Badezimmerraums. Die modernen und stilvollen Linien machen sie zu einer intelligenten Wahl.
Spezifikation
  • Compatible with: A506401614 - 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe A506403810 - 1 1/4" outlet connector. 300 tuve A505400900 - Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505401000 - Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 A505401100 - Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 Optional: A337470000 - Vitreous china full pedestal for basin A337471000 - Vitreous china semipedestal for basin
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3270YXXX0
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeThe Gap
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)162
  • Breite (mm)320
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit