Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DIVERTA 470 Wall-hung / Over countertop basin
Roca

DIVERTA 470 Wall-hung / Over countertop basin

4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Wand- oder Aufsatzwaschbecken aus Glasporzellan
Spezifikation
  • Fixing kit: Included Installation type: Bowl / Overcountertop, Wall-hung Material: Vitreous china Shape: Square Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched Optional 840597001 Mohave Towel rail for basin Compatible with 851044... Heima Pack (base unit for over countertop left hand basin with two drawers, mirror and Smartlight spotlight) 851002... Heima Base unit for over countertop basin 851041... Heima Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers, mirror and Smartlight spotlight) 851003... Heima Base unit for over countertop right hand basin 851007... Heima Base unit for two over countertop basins 851039... Heima Pack (base unit for over countertop basin with one drawer, mirror and Smartlight spotlight) 851045... Heima Pack (base unit for two over countertop basins with two drawers, mirror and two Smartlight spotlights) 851040... Heima Pack (base unit for over countertop basin with one drawer, mirror and Smartlight spotlight) 851005... Heima Base unit for over countertop right hand basin 851004... Heima Base unit for over countertop left hand basin 851006... Heima Base unit for over countertop left hand basin 851001... Heima Base unit for over countertop basin 851043... Heima Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers, mirror and Smartlight spotlight) 851042... Heima Pack (base unit for over countertop left hand basin with two drawers, mirror and Smartlight spotlight)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer327111xx0
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeDiverta
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-26
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)440
  • Tiefe (mm)470
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit