Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DIVERTA 600 Over countertop basin
Roca

DIVERTA 600 Over countertop basin

4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Aufsatzwaschbecken aus Glasporzellan
Spezifikation
  • Installation type: Bowl / Overcountertop Material: Vitreous china Shape: Square Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched Compatible with 851006... Heima Base unit for over countertop left hand basin 851003... Heima Base unit for over countertop right hand basin 851040... Heima Pack (base unit for over countertop basin with one drawer, mirror and Smartlight spotlight) 851007... Heima Base unit for two over countertop basins 851002... Heima Base unit for over countertop basin 851042... Heima Pack (base unit for over countertop left hand basin with two drawers, mirror and Smartlight spotlight) 851001... Heima Base unit for over countertop basin 851045... Heima Pack (base unit for two over countertop basins with two drawers, mirror and two Smartlight spotlights) 851005... Heima Base unit for over countertop right hand basin 851004... Heima Base unit for over countertop left hand basin 851041... Heima Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers, mirror and Smartlight spotlight) 851039... Heima Pack (base unit for over countertop basin with one drawer, mirror and Smartlight spotlight) 851043... Heima Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers, mirror and Smartlight spotlight) 851044... Heima Pack (base unit for over countertop left hand basin with two drawers, mirror and Smartlight spotlight)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer32711Gxx0
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeDiverta
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-26
  • Höhe (mm)135
  • Breite (mm)440
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit