Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horizon Over countertop vitreous china basin with taphole
Horizon Over countertop vitreous china basin with taphole
Horizon Over countertop vitreous china basin with taphole
    Roca

    Horizon Over countertop vitreous china basin with taphole

    Google-Übersetzung,
    Aufsatzwaschbecken aus Glasporzellan mit Hahnloch. Der Architekt João Armentano entwirft die Aufsatzwaschtischkollektion für Roca. Seine Inspiration war die Reinheit des Universums der Architektur, die seine Sicht auf Städte, Geometrie und das Spiel von Schatten und Licht zum Ausdruck bringt. Die Modelle Horizon Geometric und Horizon Skyline 80 gewannen den Red Dot Design Award in der Kategorie Produktdesign.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer327274XXB
    • ProduktfamilieBasins
    • ProduktgruppeHorizon
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit