Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INSPIRA ROUND 500 Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA ROUND 500 Over countertop FINECERAMIC® basin

4.1 von 5 Sternen4.1(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
RUND - Aufsatzbecken aus FINECERAMIC®. Drei Formen, vielfältige Kombinationen, viele Möglichkeiten. Diese Glasporzellan- und Möbelkollektion mit 3 Designlinien - Round (rund), Soft (mit weichen Winkeln) und Square (eckig) -, die sich perfekt kombinieren lassen, erweckt Badezimmer in jedem Stil zum Leben.
Spezifikation
  • Includes: 50640390C AQUA Waste for toilet or bidet with vitreous china fix cover Ø 72 Compatible with: 851081... INSPIRA Base unit for over countertop basin 851080... INSPIRA Base unit for over countertop basin 506401614 AQUA 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403900 AQUA Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover 506403810 MINIMAL 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 TOTEM 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Technische Spezifikation
  • Referenznummer327520xx0
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeInspira
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)140
  • Breite (mm)370
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)16.75
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
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
Ähnliche Produkte