Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ona  Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

Ona Over countertop FINECERAMIC® basin

Google-Übersetzung,
Aufsatzwaschbecken aus FINECERAMIC®. Einfach wie die Natur. Ona ist eine Hommage an die vielfältigen Formen der Natur unseres heimischen Mittelmeerraums. Es ist funktional, ohne jemals kalt zu wirken, mit einer klaren Ästhetik, die der inhärenten Wärme der natürlichen Umgebung folgt, gemacht für diejenigen, die die Kraft stiller Landschaften genießen
Spezifikation
  • Compatible with: A5251679CN Ceramic Angle Valve Square 1/2” x 3/8 A505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 A505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug A5064031.. 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe A851715… Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers and LED mirror) A851712… Pack (base unit for over countertop basin with one drawer and LED mirror) A851730… Base unit for over countertop basin with two drawers A851726… Base unit for over countertop basin with one drawer A851718… Pack (base unit for countertop basin with two drawers and Eidos LED mirror)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3275L0XX0
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeOna
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)110
  • Breite (mm)370
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialFINECERAMIC
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks