Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
    Roca

    ONA Wall-hung vitreous china basin

    Google-Übersetzung,
    Hängendes Waschbecken aus Glasporzellan. Mediterraner Lebensstil. Die Weichheit seiner abgerundeten Ecken spiegelt die sanften Wellen des Ozeans wider, und das organische Design seiner Keramik berührt Ihre Haut so leicht wie eine Sommerbrise.
    Spezifikation
    • Compatible with: 525164400 Stop valve 1/2" - 3/8" (ceramic valve) 5251707.. Ceramic Angle Valve Square 1/2” - 1/2" 5251679.. Ceramic Angle Valve Square 1/2” x 3/8 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 5054015.. Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 5064031.. 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube. Optional: 337470..0 Vitreous china full pedestal for basin 337471..0 Vitreous china semipedestal for basin 817670..0 Tray
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer327686xx0
    • ProduktfamilieBasins
    • ProduktgruppeOna
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures