Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ona  In countertop  FINECERAMIC® basin with taphole
Roca

Ona In countertop FINECERAMIC® basin with taphole

Google-Übersetzung,
Eingebautes FINECERAMIC®-Waschbecken mit Hahnloch. Einfach wie die Natur. Ona ist eine Hommage an die vielfältigen Formen der Natur aus unserem heimischen Mittelmeerraum. Es ist funktional, ohne jemals kalt zu wirken, mit einer klaren Ästhetik, die der inhärenten Wärme der natürlichen Umgebung folgt, gemacht für diejenigen, die die Kraft stiller Landschaften genießen
Spezifikation
  • Compatible with: A5054015CN Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug A5064031.. 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Technische Spezifikation
  • Referenznummer32768NXX0
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeOna
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)80
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialFINECERAMIC
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit