Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tura  Compact wall-hung vitreous china basin
Tura  Compact wall-hung vitreous china basin
    Roca

    Tura Compact wall-hung vitreous china basin

    Google-Übersetzung,
    Kompaktes, wandhängendes Waschbecken aus Glasporzellan. Tura wurde von Andreu Carulla entworfen und ist eine komplette Badezimmerkollektion, die von Architektur und mediterranem Licht geprägt und inspiriert ist. Tura ist ein Spiel aus Volumen und Hohlräumen, aus Licht und Schatten, umgesetzt in Elemente für das Badezimmer. Innovation und Nachhaltigkeit finden sich in der gesamten Kollektion wieder, vom Design und der Technologie bis hin zur Verwendung recycelter Materialien und kunststofffreier Verpackungen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer327692XX0
    • ProduktfamilieBasins
    • ProduktgruppeTura
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)125
    • Breite (mm)275
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit