Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tura  Wall-hung vitreous china basin
Roca

Tura Wall-hung vitreous china basin

Google-Übersetzung,
Wandhängendes Waschbecken aus Glasporzellan. Tura wurde von Andreu Carulla entworfen und ist eine komplette Badezimmerkollektion, die von Architektur und mediterranem Licht geprägt und inspiriert ist. Tura ist ein Spiel aus Volumen und Hohlräumen, aus Licht und Schatten, umgesetzt in Elemente für das Badezimmer. Innovation und Nachhaltigkeit finden sich in der gesamten Kollektion wieder, vom Design und der Technologie bis hin zur Verwendung recycelter Materialien und kunststofffreier Verpackungen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer327695XX0
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeTura
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)155
  • Breite (mm)430
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 41 16.13
  • Format2014TitelResidential Lavatories
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks