Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMANI - ISLAND Under-counter washbasin
ARMANI - ISLAND Under-counter washbasin
ARMANI - ISLAND Under-counter washbasin
ARMANI - ISLAND Under-counter washbasin
    Roca

    ARMANI - ISLAND Under-counter washbasin

    Google-Übersetzung,

    Unterbauwaschbecken

    Spezifikation
    • Soft curves and practical sophistication characterize this under counter washbasin that features an inside width of 61 cm and a bowl designed with the anti-splash Water-Flow system. Its impeccable contours conceal the Hide-Flow system, which includes a hidden outlet and overflow to avoid any aesthetic distractions. Thanks to the technology used manufacturing the porcelain surface, it has a smooth, silky feel that complements its elegance and sensual form. Available in four finishes, this piece can be used to create the desired atmosphere in any bathroom: the smooth Glossy White adds a crisp, fresh look to the piece; Off-White offers an updated twist on a classic, elegant finish; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; and the Nero finish adds a bold, contemporary feel. The wide selection of Armani/Roca Island collection vanities designed to complement this under counter basin offer multiple solutions for attractive, capacious storage in any space, and are available in a range of finishes. They incorporate an exquisite tinted glass countertop that gives the entire unit a sleek, harmonious look.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer327762xxx
    • ProduktfamilieBasins
    • ProduktgruppeIsland
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)670
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Sekundär MaterialPorzellan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)11.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit