Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
    Roca

    Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole

    Google-Übersetzung,
    Aufsatzwaschbecken aus FINCERAMIC® ohne Hahnloch. Diese Kollektion ist der stilistische Vorschlag, bei dem Wärme und Gelassenheit ihre Kräfte vereinen, um eine solide und einzigartige Kollektion zu schaffen, die von Ausgewogenheit und der Unterscheidung geometrischer Formen inspiriert ist.
    Spezifikation
    • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer32787Mxx0
    • ProduktfamilieBasins
    • ProduktgruppeBol
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)130
    • Breite (mm)425
    • Tiefe (mm)425
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit