Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DEBBA 520 Semi-recessed basin
Roca

DEBBA 520 Semi-recessed basin

3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Halb eingelassenes Becken aus Vitreous China
Spezifikation
  • Basin capacity (l): 3.8 Bowl depth (mm): 280 Bowl length (mm): 120 Bowl position: Central Bowl width (mm): 445 Fixing kit: Included Glazed base Installation type: Semi-recessed Material: Vitreous china Number of fixing points: 2 Overflow type: Standard Shape: Square Taphole configuration: 1 taphole in the middle Weight (kg): 10.5 Colours and finishes 00 White
Technische Spezifikation
  • Referenznummer32799Sxx0
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeDebba
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)165
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)520
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815

Ähnliche Produkte