Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin
    Roca

    OHTAKE FINECERAMIC® over countertop basin

    5.0 von 5 Sternen5.0(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    FINECERAMIC® Aufsatzbecken Ausführungen: Weiß, Mattweiß, Mattschwarz, Mattdunkelbraun und Mattgraphit
    Spezifikation
    • Compatible with: 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 857322... Water-resistant countertop for basin 857321... Water-resistant countertop for basin 857320... Water-resistant countertop for basin 857319... Water-resistant countertop for basin 857318... Water-resistant countertop for basin 526414210 1 1/4" waste for basin / bidet with link, plug and chain 526411410 1 1/4" waste for basin / bidet without link, plug and chain 526409210 1 1/4" Pop-up waste for basin/bidet with pull mechanism
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer327A13xx0
    • ProduktfamilieBasins
    • ProduktgruppeOhtake
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)185
    • Breite (mm)375
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Ähnliche Produkte