Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
    Roca

    Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin

    Google-Übersetzung,
    Aufsatzwaschbecken aus Fineceramic®. Armatur nicht im Lieferumfang enthalten. Organische Linien und zeitloses Design. Der brasilianische Architekt Ruy Ohtake ließ sich von Naturelementen – Wellenkurven, dem sich ständig verändernden Horizont und der reinsten Form des Designs, dem Ei – inspirieren, um diese einzigartige Waschbeckenkollektion zu entwerfen.
    Spezifikation
    • Compatible with: A506401614 - 1 1/4" bottle trap for basin. 250 mm pipe A506403900 - Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer327A1PXX0
    • ProduktfamilieBasins
    • ProduktgruppeOhtake
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)185
    • Breite (mm)625
    • Tiefe (mm)385
    Verwandt
    • HauptmaterialFINECERAMIC
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit