Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Optica Over countertop vitreous china basin without taphole
Roca

Optica Over countertop vitreous china basin without taphole

Google-Übersetzung,
Aufsatzwaschbecken aus Glasporzellan ohne Hahnloch. Optima ist eine umfassende Auswahl an Möbeln und Waschbecken mit jungem und urbanem Flair, die auf Flexibilität und Stil optimiert sind. Ausgestattet mit zwei Schubladen und ergonomischen Griffen, die subtil in das Möbel integriert sind, passen die Optica-Möbel gut zu den glänzend weißen Stonex® Unik-Waschtischen.
Spezifikation
  • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
Technische Spezifikation
  • Referenznummer327B15xx0
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeOptica
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)130
  • Breite (mm)350
  • Tiefe (mm)350
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 41 16.13
  • Format2014TitelResidential Lavatories
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Ähnliche Produkte